Elektromotorni ventili

VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G7355 
Type VFY-WA  
DN 100  mm
kvs 496  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Priključak Međuprirubnički 
Rad ventila Elektromotorni pogon 
Materijal kućišta Sivi lijev EN GJL 250 (DIN GG25) 
Leptir ventila (materijal) Poliamidi 
Brtva ventila (materijal) EPDM 
Max. radni tlak 16 
Mjesto ugradnje Slobodno 
Napon napajanja 230  V ac
Masa 9,79  kg