Elektromotorni ventili

VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G7375 
Type VFY-WA  
DN 350  mm
kvs 8520  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Radni medij - alternativa 2 Potrošna voda 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Priključak Međuprirubnički 
Rad ventila Elektromotorni pogon 
Materijal kućišta Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Leptir ventila (materijal) Poliamidi 
Brtva ventila (materijal) EPDM 
Zaporni ventil Da 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Propuštanje (max.) Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. radni tlak 16 
Mjesto ugradnje Slobodno 
Primjena Daljinsko grijanje 
Primjena 1 Grijanje i hlađenje 
Napon napajanja 230  V ac
Masa 67  kg
EAN 5710104065588 
Oznaka VFY-WA PN16 DN350 CI/PA/EPDM 230V