Elektromotorni ventili

VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G7401 
Type VFY-WA  
DN 65  mm
kvs 174  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Radni medij - alternativa 2 Potrošna voda 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Priključak Međuprirubnički 
Rad ventila Elektromotorni pogon 
Materijal kućišta Sivi lijev EN GJL 250 (DIN GG25) 
Leptir ventila (materijal) Nehrđajući čelik 
Brtva ventila (materijal) EPDM 
Zaporni ventil Da 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Propuštanje (max.) Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. radni tlak 16 
Mjesto ugradnje Slobodno 
Primjena Daljinsko grijanje 
Primjena 1 Grijanje i hlađenje 
Napon napajanja 230  V ac
Masa 8  kg
EAN 5710104065601 
Oznaka VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V