Elektromotorni ventili

AMV(E) 438 SU



AMV(E) 438 SU

AMV(E) 438 SU

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H0122 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 12  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 15  mm
Brzina zatvaranja 15  s/mm
Sigurnosna funkcija 1 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore Yes 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C

Pribor



065B2171 Stem heaters
065Z0313 High temperature adapter