Elektromotorni ventili

AMV(E) 435



AMV(E) 435

AMV(E) 435

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H0161 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 4.5  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije Modulirajuća naponska 
Max. sila na vretenu 400  N
Hod vretena 20  mm
Brzina zatvaranja 7.5  s/mm
Regulacijski ulaz (signal) 1 0(2) – 10 V; Ri= 24 kohm 
Regulacijski ulaz (signal) 2 0(4) – 20 mA; Ri= 500 ohm 
Izlazni signal 0(2) – 10 V 
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore No 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C

Pribor



065Z0313 High temperature adapter
065Z0315 Stem heaters