Elektromotorni ventili

082H0214



AMB 162/182

082H0214

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H0214 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 2.5  VA
Električna zaštita 42  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Moment 5  Nm
Kut zakretanja 90  °
Vrijeme zakreta 480  s
Regulacijski ulaz (signal) 1 0 – 10 V 
Regulacijski ulaz (signal) 2 0 – 20 mA 
Izlazni signal 3-Point 
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore No 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 50  °C
Min. temperatura skladištenja -10  °C
Max. temperatura skladištenja 80  °C