Elektromotorni ventili

AMV(E) 55/56



AMV(E) 55/56

AMV(E) 55/56

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H3023 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 17.5  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 1500  N
Hod vretena 40  mm
Brzina zatvaranja 4  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Brza 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Nije dozvoljeno: Postavljanje sa priključnim mjestom okrenutim prema gore. Kod temperatura medija preko 150° C, pogon mora biti postavljen vodoravno. 

Pribor



082H7090 Electronic Power Backup unit