Elektromotorni ventili

AMV(E) 25 SU/SD



AMV(E) 25 SU/SD

AMV(E) 25 SU/SD

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H3036 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 12  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 15  mm
Brzina zatvaranja 11  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 1 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Da 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Maks. temperatura medija 150° C (200° C - pogon ventila mora biti postavljen vodoravno).