Elektromotorni ventili

TWA-ZL



TWA-ZL

TWA-ZL

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H3101 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 2  VA
Električna zaštita 41  IP
Tip regulacije On/Off 
Max. sila na vretenu 90  N
Hod vretena 2.8  mm
Vrijeme zakreta 180  s
Ručni pogon Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 60  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
EAN 5710104029450