Elektromotorni ventili

AMV(E) 130 / 140



AMV(E) 130 / 140

AMV(E) 130 / 140

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082H8037 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 8  VA
Električna zaštita 42  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 200  N
Hod vretena 5.5  mm
Brzina zatvaranja 24  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Regulacijski ulaz (signal) 1 0 – 10 V 
Regulacijski ulaz (signal) 2 0 – 20 mA 
Izlazni signal 0 – 10 V 
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C