Elektronički regulatori

084N1012



ESMT

084N1012

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 084N1012 
Oznaka Pt 1000 osjetnik vanjske temperature 
Min. temperatura -50  °C
Max. temperatura 50  °C
Vremenska konstanta 15 min 
Materijal Kapa: ABS Osnova: PC (polikarbonat)  
Stupanj zaštite IP54 
Električni spoj Dve priključne kleme ispod zaštitne kape  
Ugradnja Zidna montaža sa vijcima (ne isporučuju se)