Elektronički regulatori

087B1181



ESMU

087B1181

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087B1181 
Oznaka Pt 1000, uronski osjetnik temperature, 250 mm, bakar 
Min. temperatura 0  °C
Max. temperatura 140  °C
Vremenska konstanta 2 s (u vodi), 7s (na zraku) 
Materijal Bakar, mesing, PA 
Stupanj zaštite IP54 
Električni spoj Terminalski utikač za 2 žice u glavi, PG9 kabelska uvodnica (isporučuje se s proizvodom) 
Ugradnja G 1/2 i brtva (isporučuje se s proizvodom) 
PN 25 

Pribor



087B1191 ESMU