Elektronički regulatori

087B1183



ESMU

087B1183

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087B1183 
Oznaka Pt 1000 uronski osjetnik temperature, 250 mm, nerđajući čelik 
Min. temperatura 0  °C
Max. temperatura 140  °C
Vremenska konstanta 2 s (u vodi), 7 s (na zraku) 
Materijal AISI 316, PA 
Stupanj zaštite IP54 
Električni spoj Terminalski utikač za 2 žice u glavi, PG9 kabelska uvodnica (isporučuje se s proizvodom) 
Ugradnja G 1/2 i brtva (isporučuje se s proizvodom) 
PN 25