Elektronički regulatori

087B1184



ESMB-12

087B1184

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087B1184 
Oznaka Pt 1000 univerzalni osjetnik temperature 
Min. temperatura 0  °C
Max. temperatura 100  °C
Vremenska konstanta 20 s 
Materijal 18/8 nerđajuči čelik / 2,5 m kabla (PVC) 
Stupanj zaštite IP54 
Električni spoj 2-žilni kabl (2 x 0,2 mm2) 
Ugradnja Na cijev ili ravnu površinu, ili u zaštitnu čahuru 

Pribor



087B1192 ESMB 12
087B1193 ESMB 12