Elektronički regulatori

ECL Comfort 110 - 087B1251



ECL Comfort 110

ECL Comfort 110 - 087B1251

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087B1251 
Oznaka Univerzalni hardver - 24 V a.c. 
Napajanje 24  Vac 50 Hz
Relejni izlazi 1 
Osjetnički ulazi 4 
Min. napon napajanja 21,6  Vac
Max. napon napajanja 26,4  Vac
Potrošnja električne energije 3  VA
Opterećenje na relejnim izlazima 4 (2) A - 230 V a.c. 
Opterećenje na triak izlazima 15 VA @ 24 V a.c. 
Min. temperatura okoline 0  °C
Max. temperatura okoline 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Digitalni ulaz 1 
Tip osjetnika Pt 1000  ohm/°C
Ugradnja IP41 
EMC EMC-smjernice: 2004/108/EC Otpornost: 61000-6-1 Zračenje: 61000-6-3 LVD-smjernice: 2006/95/EC