Elektronički regulatori

ECL Apex 20



ECL Apex 20

ECL Apex 20

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087B2506 
Oznaka Free programmable controller for district heating control system 
Min. temperatura okoline 0  °C
Max. temperatura okoline 55  °C
Min. temperatura skladištenja -20  °C
Max. temperatura skladištenja 85  °C
Tip osjetnika Pt 1000  ohm/°C
Stupanj električne zaštite IP 20 
Ugradnja 254 x 208 x 70 mm 
Type Tip