Elektronički regulatori

087H3050



ECL Comfort 310

087H3050

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087H3050 
Oznaka Elektronički regulator - 230 V a.c.
Bez zaslona i kola.
Zahtjeva daljinski upravljač.
Podnožje se naručuje posebno.
 
Napajanje 230  Vac 50 Hz
Relejni izlazi 6 
Osjetnički ulazi 10 
Min. napon napajanja 207  Vac
Max. napon napajanja 244  Vac
Potrošnja električne energije 5  VA
Opterećenje na relejnim izlazima 4(2) A - 230 V a.c. (4 A za omski teret, 2 A za induktivni teret) 
Opterećenje na triak izlazima 0.2 A / 230 V a.c. 
Min. temperatura okoline 0  °C
Max. temperatura okoline 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Rezerva napajanja za uklopni sat 72 sata 
Digitalni ulaz 12 V 
Tip osjetnika Pt 1000, podesivi ulaz  ohm/°C
Stupanj električne zaštite IP 41 
Ukupna duljina kablova osjetnika 200  m
Ugradnja 222 x 110 x 73.9 mm 
EMC EMC smjernice 2004/108/EC
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Zračenje: EN 61000-6-3:2007
LVD smjernice 2006/95/EC
EN 60730
 

Pribor



087H3200 ECA 30
087H3201 ECA 31
087H3202 ECA 32
087H3230 ECL Base part