Elektronički regulatori

087N0011



ESMC

087N0011

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087N0011 
Oznaka Pt 1000 naliježni osjetnik temperature 
Min. temperatura 0  °C
Max. temperatura 100  °C
Vremenska konstanta 10 s 
Materijal Nyrol, niklovani bakar/2 m kabla (PVC) 
Stupanj zaštite IP54 
Električni spoj 2-žilni kabl (2 x 0,2 mm2) 
Ugradnja Obujmica za cijev DN 15-65