Elektronički regulatori

087N1051



Električni sigurnosni termostat

087N1051

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 087N1051 
Opis Sigurnosni termostat ST-2 
Radni termostat 30-90  °C
Granični termostat 95  °C
Tlačni razred PN 10 
Točnost isključivanja +0 - -6  K
Podešavanje TR 30-90  °C
Temperaturna razlika TR 4 +/- 1  K
Reset TR Auto 
Podešavanje STB 95  °C
Temperaturna razlika STB 12 +/- 3  K
Reset STB Manual 
Radni medij Voda iz sustava daljinskog grijanja 
Max. temperatura okoline 80  °C
Max. temperatura osjetnika 130  °C
Kontakti Ag 1000/1000 
Opterećenje kontakata 10 (2,5)A 250V AC / 7A 380V AC 
Osjetnik 2 x fi 9 x 100 
Zaštitna čahura osjetnika Mjed Ms 58/bakar 
Spoj osjetnika R ½ 
Uvodnica kabla M 20 
Ugradnja Bez ograničenja 
Temperatura skladištenja i transporta -15 - +80  °C
Električna zaštita IP 40 
Odobrenja DIN 3440 i VDE 0631 

Pribor



087N1201 Pockets for ST-1/ST-2