Podno grijanje - vodeno

088H0016



Ožičena regulacija grijanja prostora

088H0016

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H0016 
Proizvod Connection box 
Tip FH-WC 230V 
Opis 8 Outputs 
Napajanje 230 VAC 
Br. izlaza 8 
Max. snaga po izlazu 3 W 
Pakiranje 4 
Težina 0  kg