Podno grijanje - vodeno

0880017



Ožičena regulacija grijanja prostora

0880017

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H0017 
Proizvod Connection box 
Tip FH-WC 24V 
Opis 10 Outputs 
Napajanje 230 VAC 
Br. izlaza 10 
Max. snaga po izlazu 3 W 
Pakiranje 4 
Težina 1,52  kg