Podno grijanje - vodeno

088H0034



Ožičena regulacija grijanja prostora

088H0034

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H0034 
Proizvod Room thermostat 
Tip FH-WS 
Opis 8 Outputs. 
Napajanje 24 VAC (50-60 Hz) 
Raspon postavljanja temperature 50 - 86 °F 
Pakiranje 25 
Težina 2,66  kg