Podno grijanje - vodeno

088H0127



Ožičena regulacija grijanja prostora

088H0127

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H0127 
Proizvod Room thermostat 
Tip FH-WT 230V 
Opis 8 Outputs. 
Napajanje 230 VAC (50-60 Hz) 
Raspon postavljanja temperature 6 - 30 °C 
Pakiranje 25 
Težina 0,1  kg