Radijatorski termostati

088H3110



Elektrotermički pogoni, TWA

088H3110

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H3110 
Tip TWA-A 
Opis Danfoss RA spoj 
Napon 24  V.a.c.
Način rada NC 
Frekvencija 50 - 60  Hz
Prosječna potrošnja struje 2  VA
Dužina kabla 120  mm