Podno grijanje - vodeno

Elektrotermički pogoni, TWA



Elektrotermički pogoni, TWA

Elektrotermički pogoni, TWA

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088H3142 
Tip TWA-K 
Opis Za Heimeier, MNG i Oventrop ventile s M30x1.5 spojem 
Napon 230  V.a.c.
Način rada NC 
Frekvencija 50 - 60  Hz
Prosječna potrošnja struje 2  VA
Dužina kabla 120  mm