Podno grijanje - električno

Električne grijaće mreže



Električne grijaće mreže

Električne grijaće mreže

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 088L0209 
Konstrukcija mreže Thermoplastic polymer covered cable with fibre glass netting, self adhesive on the entire surface of 
Nazivni napon 230  V
Watti po m2 150  Watt
Debljina 3,5  mm
Hladni kabel 2 x 4  m
Plašt PVDF 120  ş
Izolacija vodiča FEP 
Nazivna temperatura 120  ş
Odobrenje IEC 335-2-96/SEMKO 
Garancija 20  godina
Širina mreže 0,5  m
Duljina mreže 12  m
m2 mreže 6,0  m2
Snaga W 900  W