|
|
|
 |
RA-N ventili s predregulacijom namjenjeni su za dvocjevne sustave grijanja i osiguravaju optimalnu raspodjelu vode u sustavu grijanja.
Na Danfoss ventilima mogu se lako, točno i bez alata namjestiti proračunske vrijednosti protoka. |
|
| Ventili s predregulacijom |
|
|
|
|
 |
Dostupan je velik izbor radijatorskih termostatskih ventila:
RA-FN ventili za dvocijevne sustave:
RA-FN je radijatorski ventil bez predpodešavanja i obično se koristi u malim instalacijama gdje raspodjela vode nije presudna.
RA-G ventili za jednocijevne sustave:
RA-G je radijatorski ventil za jednocijevne sustave gdje je potreban velik protok vode kroz ventil. Općenito pravilo za jednocijevne sustave kaže da 30% protoka mora proći kroz ventil a 70% kroz usponski vod.
Potreban je veliki protok kroz ventil kako bi osigurali 30% radijatorskog udjela. |
|
| Ventili bez predregulacije |
|
|
|
|
 |
| Suvremeni radijatori često dolaze s već ugrađenim ventilima - potrebno je samo da instalater stavi radijatorski termostat na kraju ugradnje. |
|
| Ugrađeni ventili |
|
|
|
|
 |
RA 15/6T je poseban ventil izveden sa polazom i povratom u jednom priključku na radijator. Ventili s uronskom cijevi su pogodni za kupaonske radijatore jer omogućuju ugradnju električnog grijača u drugi priključak.
-RA 15/6TB ventili za dvocjevne sustave
-RA 15/6T ventili za jednocjevne sustave
|
|
| Ventili s uronskom cijevi |
|
|
|
|
 |
| Ventili s usponskom cijevi su univerzalni cijevi spoj radijatora i regulacionih ventila. Sklop se sastoji od: radijatorskog ventila, razdjelnika, spojne cijevi i steznog fitinga, koji se može naručiti zasebno ili kao set. |
|
| Ventili s usponskom cijevi |
|
|
|
|
 |
| H-blok s integriranim ventilom na polazu i mogućnošću zatvaranja i pražnjenja na izlazu. Termostatski ventil s predpodešavanjem omogućuje brzo i precizno balansiranje sistema. VHS je idealan regualacioni ventil za radijatore s razmakom između ulaza i izlaza od 50 mm. |
|
| Ventili, VHS |
|
|
|
|
 |
Ventili su izvedeni s mogućnošću predregulacije i nastavak su provjerene i pouzdane danfossove kvalitete.
Glavna namjena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lojtrica" te ukrasni radijatori s razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija. |
|
| Ekskluzivna serija radijatorskih ventila |
|
|
|
|
 |
| FJVR ventil koristiti se isključivo u kombinaciji s ograničivačem povratne temperature tip FJVR. FJVR venitl se ugrađuje na izlazu iz radjatora ili u krug podnog grijanja. Ventil (i osjetnik) može biti montiran u bilo kojem položaju s tim da se pazi na smjer protoka. |
|
Ograničivač povratne temperature FJVR tijelo ventila |
|
|
|
|