|
|
|
|
|
|
|
 |
| FED osjetnici se koriste na mjestima gdje krugovi hlađenja i grijanja moraju biti regulirani jednim regulatorom. FED osjetnici se primjenjuju kod hladnih stropova, ventilokonvektora i indukcijskih jedinica. |
|
| Sekvencijalni regulator, FED |
|
|
|
|
 |
| FEV regulatori mogu npr. regulirati grijanje toplih stropova, radijatorsko grijanje ili ventilokonvektore. |
|
| Regulator za grijanje, FEV |
|
|
|
|
 |
| Regulatori su instalirani u sobama koje imaju dodatnu toplinu zbog unutrašnjih ili vanjskih izvora topline. FEK se primjenjuje kod hladnih stropova, ventilokonvektora ili indukcijskih jedinica. |
|
| Regulator za hlađenje, FEK |
|
|
|
|
 |
Zajedno s Danfossovim regulatorom bez pomoćne energije i elektroničkim regulatorom, RA-C ventili čine savršenu kombinaciju za regulaciju krugova hlađenja i grijanja.
RA-C ventili imaju četiri moguća predpodešenja kako bi omogućili ispravan protok vode.
RA-C ventili su proizvedeni od mjeda otpornog na decinfikaciju, specifičnog upravo kod sustava hlađenja. Ventili su konstruirani s vanjskim navojem što olakšava instaliranje. |
|
| Ventil za hlađenje, RA-C |
|
|
|
|
 |
| Elektrotermički pogon TWA koristi se s elektroničkim on/off regulatorima za pokretanje nekoliko tipova ventila i razdjeljnika za podno grijanje. Pogon je opremljen indikatorom položaja na kojem vidimo da li je ventil otvoren ili zatvoren. TWA pogon možemo staviti na RA, RAVL, RAV, ABQM i VZL Danfoss ventile. Također, dostupne su i verzije za ventile s M30x1,5 spojem. Pogon je ili za 24V (SELV) ili za 230 V u normalno zatvorenom i normalno otvorenom položaju (položaj ventila bez napona na pogonu). Također, 24V pogon za RA ventile dolazi u NC/S verziji s prekidačem. |
|
| Elektrotermički pogoni, TWA |
|
|
|
|
 |
EDA je elektronički alarm kondenzacije za nadgledanje rashladnih panela.
EDA se koristi zajedno s Danfoss regulatorima bez pomoćne energije FED/FEK ili elektroničkim regulatorima klime ECC. |
|
| Elektronski alarm kondenzacije, EDA |
|
|
|
|
 |
| Proporcionalni aktuator AG-EIB povezuje direktno na EIB (Europski Instalacijski Bus) sustav. Sve EIB komponente komuniciraju kroz bus sustav, zbog čega nema potrebe za vanjskim dovodom energije. AG-EIB pogon može doći u kombinaciji s Danfoss RA 2000 ventilom. Za sustave hlađenja koristite AG-EIB pogon i RA-C ventil za hlađenje. AG-EIB software je dostupan odabirom na dokumentacija. |
|
| Pogon, AG-EIB |
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
Danfoss regulatori bez pomoćne energije
|
|
Danfoss regulatori bez pomoćne energije za hladne stropove i ventilo-konvektore daju vam mogućnost ugradnje regulacije sustava klimatizacije s; - najnižim ukupnim troškovima - jednostavna ugradnja - mogućnost sekvencijalne regulacije - najmoderniji izgled - ugrađena max./min. predregulacija - jednostavno skrivanje kapilara - bez električnog spajanja |
|
|
|