Električne grijaće mreže



Električne grijaće mreže su:

- samoprijanjajuće
- prilagodljive za postavljanje, u više dužina
- tanke
- radi maksimalne udobnosti dostupne u dvije varijante toplinskog učinka 100W i 150 W


Električne grijaće mreže

Tehnički podaci



Narudžbeni brojOpisWatti po m2
(Watt)
m2 mreže
(m2)
Snaga W
(W)

Dvožilne grijaće mreže, EFTM 150

088L0200  1500,575
088L0201  1501,0150
088L0202  1501,5225
088L0203  1502,0300
088L0204  1502,5375
088L0205  1503,0450
088L0206  1503,5525
088L0207  1504,0600
088L0208  1505,0750
088L0209  1506,0900
088L0210  1507,01050
088L0211  1508,01200
088L0212  1509,01350
088L0213  15010,01500

Dvožilne grijaće mreže, EFTM-100

088L0215  1000,550
088L0216  1001,0100
088L0217  1001,5150
088L0218  1002,0200
088L0219  1002,5250
088L0220  1003,0300
088L0221  1003,5350
088L0222  1004,0400
088L0223  1005,0500
088L0224  1006,0600
088L0225  1007,0700
088L0226  1008,0800
088L0227  1009,0900
088L0228  10010,01000

Jednožilne grijaće mreže, EFSM 150

088L0550  1500,575
088L0551  1501,0150
088L0552  1501,5225
088L0553  1502,0300
088L0554  1502,5375
088L0555  1503,0450
088L0556  1503,5525
088L0557  1504,0600
088L0558  1505,0750
088L0559  1506,0900
088L0560  1507,01050
088L0561  1508,01200
088L0562  1509,01350
088L0563  15010,01500


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Cables
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Cables.avi (3,1 Mb), Literatura broj: VVAMA102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/07 2008
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Literatura broj: VVSEY102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/07 2008
 
Kako instalirati Danfoss električne grijaće plohe (2 Mb)
HRDanfossGB_2-3.mp4 (2,3 Mb), Literatura broj: VVSEX137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/01 2006
 


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/04 2017
 


Kratka uputstva
 
New product names - conversion table
New product names Danfoss.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VQEXA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2014
 


Priručnik
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VGHWG102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/08 2018
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBAMH202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Danfoss ECheat 150S
Danfoss_ECheat_150S_DataSheet_VDEGM102.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDEGM102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/08 2018
 
Danfoss ECmat 100T
Danfoss_ECmat_100T_DataSheet_VDEGI102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDEGI102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/08 2018
 


Upute
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIEGH30F, Jezik: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 16/01 2019
 
ECflex Heating Applications
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ202.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VIAMJ202, Jezik: engleski, Datum objave: 30/01 2012
 
ECmat and ECflex Indoor Heating Applications
Indoor_X001502_VIEGC402.pdf (10,6 Mb), Literatura broj: VIEGC402, Jezik: engleski, Datum objave: 30/05 2012
 
ECmat i ECflex Primjene za grijanje unutarnjih prostora
Indoor_X001502_VIEGC337.pdf (8,8 Mb), Literatura broj: VIEGC337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 30/01 2012
 
Heating Mat, EFTM 100/150
08090213-0101 EFTM-100-150 GB-DAS.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VISEF102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2003
 
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf (5,2 Mb), Literatura broj: VIEGA102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2008
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC537_HR.pdf (4,8 Mb), Literatura broj: VIEGC537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD437_HR.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VIEXD437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 09/10 2015