|
|
|
Električne grijaće mreže
Električne grijaće mreže su:
- samoprijanjajuće
- prilagodljive za postavljanje, u više dužina
- tanke
- radi maksimalne udobnosti dostupne u dvije varijante toplinskog učinka 100W i 150 W
|
|
|
Tehnički podaci
| Narudžbeni broj | Opis | Watti po m2 (Watt) | m2 mreže (m2) | Snaga W (W) |
Dvožilne grijaće mreže, EFTM 150 |
|
088L0200
| EFTM-150 | 150 | 0,5 | 75 |
|
088L0201
| EFTM-150 | 150 | 1,0 | 150 |
|
088L0202
| EFTM-150 | 150 | 1,5 | 225 |
|
088L0203
| EFTM-150 | 150 | 2,0 | 300 |
|
088L0204
| EFTM-150 | 150 | 2,5 | 375 |
|
088L0205
| EFTM-150 | 150 | 3,0 | 450 |
|
088L0206
| EFTM-150 | 150 | 3,5 | 525 |
|
088L0207
| EFTM-150 | 150 | 4,0 | 600 |
|
088L0208
| EFTM-150 | 150 | 5,0 | 750 |
|
088L0209
| EFTM-150 | 150 | 6,0 | 900 |
|
088L0210
| EFTM-150 | 150 | 7,0 | 1050 |
|
088L0211
| EFTM-150 | 150 | 8,0 | 1200 |
|
088L0212
| EFTM-150 | 150 | 9,0 | 1350 |
|
088L0213
| EFTM-150 | 150 | 10,0 | 1500 |
Dvožilne grijaće mreže, EFTM-100 |
|
088L0215
| EFTM-100 | 100 | 0,5 | 50 |
|
088L0216
| EFTM-100 | 100 | 1,0 | 100 |
|
088L0217
| EFTM-100 | 100 | 1,5 | 150 |
|
088L0218
| EFTM-100 | 100 | 2,0 | 200 |
|
088L0219
| EFTM-100 | 100 | 2,5 | 250 |
|
088L0220
| EFTM-100 | 100 | 3,0 | 300 |
|
088L0221
| EFTM-100 | 100 | 3,5 | 350 |
|
088L0222
| EFTM-100 | 100 | 4,0 | 400 |
|
088L0223
| EFTM-100 | 100 | 5,0 | 500 |
|
088L0224
| EFTM-100 | 100 | 6,0 | 600 |
|
088L0225
| EFTM-100 | 100 | 7,0 | 700 |
|
088L0226
| EFTM-100 | 100 | 8,0 | 800 |
|
088L0227
| EFTM-100 | 100 | 9,0 | 900 |
|
088L0228
| EFTM-100 | 100 | 10,0 | 1000 |
Jednožilne grijaće mreže, EFSM 150 |
|
088L0550
| EFSM-150 | 150 | 0,5 | 75 |
|
088L0551
| EFSM-150 | 150 | 1,0 | 150 |
|
088L0552
| EFSM-150 | 150 | 1,5 | 225 |
|
088L0553
| EFSM-150 | 150 | 2,0 | 300 |
|
088L0554
| EFSM-150 | 150 | 2,5 | 375 |
|
088L0555
| EFSM-150 | 150 | 3,0 | 450 |
|
088L0556
| EFSM-150 | 150 | 3,5 | 525 |
|
088L0557
| EFSM-150 | 150 | 4,0 | 600 |
|
088L0558
| EFSM-150 | 150 | 5,0 | 750 |
|
088L0559
| EFSM-150 | 150 | 6,0 | 900 |
|
088L0560
| EFSM-150 | 150 | 7,0 | 1050 |
|
088L0561
| EFSM-150 | 150 | 8,0 | 1200 |
|
088L0562
| EFSM-150 | 150 | 9,0 | 1350 |
|
088L0563
| EFSM-150 | 150 | 10,0 | 1500 |
Jednožilne grijaće mreže, EFSM-100 |
|
088L0180
| EFSM-100 | 100 | 0,5 | 50 |
|
088L0181
| EFSM-100 | 100 | 1,0 | 100 |
|
088L0182
| EFSM-100 | 100 | 1,5 | 150 |
|
088L0183
| EFSM-100 | 100 | 2,0 | 200 |
|
088L0184
| EFSM-100 | 100 | 2,5 | 250 |
|
088L0185
| EFSM-100 | 100 | 3,0 | 300 |
|
088L0186
| EFSM-100 | 100 | 3,5 | 350 |
|
088L0187
| EFSM-100 | 100 | 4,0 | 400 |
|
088L0188
| EFSM-100 | 100 | 5,0 | 500 |
|
088L0189
| EFSM-100 | 100 | 6,0 | 600 |
|
088L0190
| EFSM-100 | 100 | 7,0 | 700 |
|
088L0191
| EFSM-100 | 100 | 8,0 | 800 |
|
088L0192
| EFSM-100 | 100 | 9,0 | 900 |
|
088L0193
| EFSM-100 | 100 | 10 | 1000 |
|
Dokumentacija
|
Audio-vizualni materijali
|
|
Upute
Heating Mat, EFTM 100/150
08090213-0101 EFTM-100-150 GB-DAS.pdf
(2,5 Mb), Literatura broj: VISEF102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2003
|
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf
(5,2 Mb), Literatura broj: VIEGA102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2008
|
|
|
|
|
|
|
|