Podno grijanje - električno

Termostati



Elektronički termostati

Osiguravaju jednostavu i preciznu regulaciju električnog podnog grijanja u prostorijama s različitim vrstama podloge (keramika, laminat, drveni parket).


Termostati

Tehnički podaci



EFET 130

088L0434 EFET 130(0) +5 to +4516A / 3600WIP 30

EFET 530

088L0430 EFET 530+5 to +45230V ~ 15 A / 3450IP 31

EFET 535

088L0045 EFET 535 230V ~ 15 A / 3450IP 31

EFIT 550

088L0440 EFIT 550 16A / 3600WIP 30


Dokumentacija



5 Pronađena literatura: 1 audio-vizualni materijali and 4 upute


Audio-vizualni materijali
 
Danfoss EFET 53X Video
Danfoss_EFET_53X_clips.wmv (5,9 Mb), Literatura broj: VVSGA102, Jezik: engleski, Datum objave: 09/07 2008
 


Upute
 
13X Thermostat, EFET - GB
088L0371 13x Danfoss GB.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VISGH102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/11 2003
 
EFET 535
EFET_535_088L4360.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VISGV102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2008
 
EFET™ 535 - Installation Manual
EFET-535_Installation_VIFZB102_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VIFZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/10 2009
 
EFIT 550 - Installation and User Guide
EFIT-550_VISGF202_hi-res.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VISGF202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2009