AMV(E) 85/86



AMV 85/86 su 3-točkovni pogoni i AME 85/86 su modulirajući pogoni (s kontinuiranom regulacijom).

Pogon automatski prilagođava svoj hod u krajnji položaj ventila što olakšava puštanje u pogon.


AMV(E) 85/86

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 85

082G1452 2412.5Modulirajuća / 3-točkovna50008Ne

AME 86

082G1462 2425Modulirajuća / 3-točkovna50003Ne

AMV 85

082G1450 2410.53-točkovna50008Ne
082G1451 23010.53-točkovna50008Ne

AMV 86

082G1460 24243-točkovna50003Ne
082G1461 230233-točkovna50003Ne


Dokumentacija





Certifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: engleski, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF702, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AME 85, AME 86
VDABR602_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDABR602, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 
AME 85, AME 86
VDABR603_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDABR603, Jezik: njemački, Datum objave: 25/02 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS502_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDABS502, Jezik: engleski, Datum objave: 06/10 2015
 
AMV 85, AMV 86
VDABS503_AMV85-86.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDABS503, Jezik: njemački, Datum objave: 23/02 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS537_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDABS537, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/02 2016
 


Upute
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VIACO42V, Jezik: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum objave: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VIACN400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VIAAH300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/03 2015