VFGS 2



2-puti ventili koji se prvenstveno upotrebljavaju u sustavima grijanja i daljinskog grijanja.

VFGS 2

Tehnički podaci



Narudžbeni brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medija
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(-puti)
PriključakHod
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Prirubnica6
065B2431 206.3163002Prirubnica6
065B2432 258163002Prirubnica6
065B2433 3216163002Prirubnica9
065B2434 4020163002Prirubnica8
065B2435 5032163002Prirubnica12
065B2436 6550163002Prirubnica12
065B2437 8080163002Prirubnica18
065B2438 100125163002Prirubnica20
065B2439 125160163002Prirubnica20
065B2440 150280163002Prirubnica24
065B2441 200320163002Prirubnica24
065B2442 250400163002Prirubnica24
065B2443 154253502Prirubnica6
065B2444 206.3253502Prirubnica6
065B2445 258253502Prirubnica6
065B2446 3216253502Prirubnica9
065B2447 4020253502Prirubnica8
065B2448 5032253502Prirubnica12
065B2449 6550253502Prirubnica12
065B2450 8080253502Prirubnica18
065B2451 100125253502Prirubnica20
065B2452 125160253502Prirubnica20
065B2453 154403502Prirubnica6
065B2454 206.3403502Prirubnica6
065B2455 258403502Prirubnica6
065B2456 3216403502Prirubnica9
065B2457 4020403502Prirubnica8
065B2458 5032403502Prirubnica12
065B2459 6550403502Prirubnica12
065B2460 8080403502Prirubnica18
065B2461 100125403502Prirubnica20
065B2462 125160403502Prirubnica20
065B2463 150280403002Prirubnica24
065B2464 200320403002Prirubnica24
065B2465 250400403002Prirubnica24


Dokumentacija





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Certifikati
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Literatura broj: VCJNA102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Članak/Predavanje
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VNCCG102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/01 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VFHBE302, Jezik: engleski, Datum objave: 21/04 2017
 


Deklaracije
 
EC/EU declaration - PED directive_Control_Valves
VJLHC702_EU-declaration-of-conformity_Control-valves.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VJLHC702, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Elektromotorna inteligencija rješava sve praktične izazove
VBLHG137_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Literatura broj: VBLHG137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/08 2015
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VBLHG103, Jezik: njemački, Datum objave: 08/06 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL603_AFD-VFG2_VFGS_20121219-print.pdf (2,2 Mb), Literatura broj: VDCAL603, Jezik: njemački, Datum objave: 15/08 2013
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL902_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDCAL902, Jezik: engleski, Datum objave: 14/12 2016
 
STFW VFG(S) 2 / STFW AFT VFG(S) 2
STFW-VFG-S2-AFT_VDGAQ203.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDGAQ203, Jezik: njemački, Datum objave: 11/12 2006
 
STFW/VFG(S) 2 - STFW/AFT/VFG(S) 2
VDGAQ302_STFW-VFG-S2-AFT.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDGAQ302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/08 2016
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI302_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDLHI302, Jezik: engleski, Datum objave: 30/05 2016
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI303_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VDLHI303, Jezik: njemački, Datum objave: 27/03 2017
 


Upute
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VICAH37D, Jezik: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum objave: 03/09 2014
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIHCX100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIAER22R, Jezik: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum objave: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIAEQ200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Literatura broj: VIHAB17A, Jezik: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum objave: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHBR300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIHAC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 02/07 2001
 


Pribor