Granski regulacijski (balans) ventili

AB-QM Automatski ograničavač protoka



AB-QM je automatski ograničavač protoka s mogućnošču regulacije temperature kod malog opterećenja s jednakom stabilnošću preko cijelog radnog područja. AB-QM se može podesiti na željeni projektirani protok što omogućava dobru regulaciju u realnim radnim uvjetima u sistemu.



Za informacije o Danfsoss AQ ograničivačima protoka (DN 15-25,DN 25L-50,DN 50-350) - ventili proizvedeni posebno za balansiranje krugova hlađenja i grijanja - molimo Vas kontaktirajte direktno Danfoss d.o.o., Hrvatska

Kontakt


AB-QM Automatski ograničavač protoka

Tehnički podaci



AB-QM kombinirani ventili

003Z0201 DN10Bez mjernih priključaka275 l/h
003Z0202 DN15Bez mjernih priključaka450 l/h
003Z0203 DN20Bez mjernih priključaka900 l/h
003Z0204 DN25Bez mjernih priključaka1700 l/h
003Z0205 DN32Bez mjernih priključaka3200 l/h
003Z0211 DN10Sa mjernim priključcima275 l/h
003Z0212 DN15Sa mjernim priključcima450 l/h
003Z0213 DN20Sa mjernim priključcima900 l/h
003Z0214 DN25Sa mjernim priključcima1700 l/h
003Z0215 DN32Sa mjernim priključcima3200 l/h
003Z0251 DN10 LFPodešenje za manje protoke, bez mjernih priključaka 150 l/h
003Z0252 DN15 LFPodešenje za manje protoke, bez mjernih priključaka275 l/h
003Z0261 DN10 LFPodešenje za manje protoke, s mjernim priključcima150 l/h
003Z0262 DN15 LFPodešenje za manje protoke, s mjernim priključcima275 l/h
003Z0702 DN65S mjernim priključcima20000 l/h
003Z0703 DN80S mjernim priključcima28000 l/h
003Z0704 DN100S mjernim priključcima38000 l/h
003Z0705 DN125S mjernim priključcima90000 l/h
003Z0706 DN150S mjernim priključcima145000 l/h

AB-QM set

003Z0221 DN10AB-QM 003Z0211 i MSV-M 003Z2061275 l/h
003Z0222 DN15AB-QM 003Z0212 i MSV-M 003Z2061450 l/h
003Z0223 DN20AB-QM 003Z0213 i MSV-M 003Z2062900 l/h
003Z0224 DN25AB-QM 003Z0214 i MSV-M 003Z20631700 l/h
003Z0225 DN32AB-QM 003Z0215 i MSV-M 003Z20643200 l/h
003Z0241 DN10AB-QM 003Z0201 i MSV-M 003Z2061275 l/h
003Z0242 DN15AB-QM 003Z0202 i MSV-M 003Z2061450 l/h
003Z0243 DN20AB-QM 003Z0203 i MSV-M 003Z2062900 l/h
003Z0244 DN25AB-QM 003Z0204 i MSV-M 003Z20631700 l/h
003Z0245 DN32AB-QM 003Z0205 i MSV-M 003Z20643200 l/h


Dokumentacija





Certifikati
 
EU-Declaration: AB-QM DN 10 - DN 50
Declaration_AB-QM_DN10-50.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCC6A102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/12 2007
 
EU-Declaration: AB-QM DN 65 - DN 150
Declaration_AB-QM_DN65-150.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VCC6B102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/10 2008
 


Članak/Predavanje
 
AB-QM Flow Checker
VFC6F202_flowchecker_low.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VFC6F202, Jezik: engleski, Datum objave: 05/02 2009
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H202_AB-QM flowchecker_DN40-150.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VFC6H202, Jezik: engleski, Datum objave: 17/11 2009
 


Katalog
 
Regulacija i balansiranje sustava za klimatizaciju i grijanje
Prirucnik 2007.indd.pdf (7,9 Mb), Literatura broj: VKA6A137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 14/03 2008
 


Prospekt
 
AB-QM brochure (english)
AB-QM_Brochure_En_.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VBC6B202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/08 2009
 
Application leaflet
VBA6M102_72page-master.pdf (12,1 Mb), Literatura broj: VBA6M102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/12 2008
 
Balancing valves reference projects
Ref_brochure_2007_web.pdf (3,8 Mb), Literatura broj: VBA5O102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/06 2006
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AB-QM, Automatically balanced combination valves
VDC6Q202_AB-QM.pdf (5,5 Mb), Literatura broj: VDC6Q202, Jezik: engleski, Datum objave: 10/03 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC402_AME110NL-120NL.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDKHC402, Jezik: engleski, Datum objave: 19/05 2009
 
AME 15 QM
AME15QM_VDLEB102.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDLEB102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/09 2007
 
AME 55 QM
VDCVA102_AME55 QM.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDCVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2008
 
AMI 140
AMI140_VDKHB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDKHB102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/10 2008
 


Upute
 
AB-QM (DN 10-50)
VIC5E78Y_AB-QM_DN10-50.pdf (3,4 Mb), Literatura broj: VIC5E78Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 27/05 2009
 
AB-QM (DN65-100)
VIC6A38Y_AB-QM_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIC6A38Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 27/05 2009
 
AB-QM DN 125-150
VIC6C18Y_AB-QM_DN125-150.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VIC6C18Y, Jezik: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 31/07 2008
 
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB100_AB-QM_HANDLE_DN125-150.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIBPB100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/12 2008
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIBPA300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/05 2009
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC100_ADAPTER-AB-QM_AME13SU.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIBPC100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 19/01 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB302_AME110NL-120NL.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VILEB302, Jezik: engleski, Datum objave: 19/05 2009
 
AME 15QM
VILEA28C_AME15QM.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VILEA28C, Jezik: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Datum objave: 30/07 2009
 
AME 55 QM
VICVB102_AME55QM.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VICVB102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/06 2008
 
AMI 140
AMI140_VICVA102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VICVA102, Jezik: engleski, Datum objave: 05/06 2008
 
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIC5V100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/06 2005
 
Stroke limiter AB-QM
EIC5T100- AB_QM-stroke limiter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: EIC5T100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 25/05 2005