Radijatorski termostati

Ekskluzivna serija radijatorskih ventila



Ventili su izvedeni s mogućnošću predregulacije i nastavak su provjerene i pouzdane danfossove kvalitete.
Glavna namjena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lojtrica" te ukrasni radijatori s razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija.


Ekskluzivna serija radijatorskih ventila

Tehnički podaci



Narudžbeni brojProizvodDizajnOpisBoja

RA-URX

013G4030 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Krom
013G4031 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Krom
013G4050 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Bijeli/RAL 9016
013G4051 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Bijeli/RAL 9016
013G4060 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Inoks
013G4061 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Inoks


Dokumentacija





Prospekt
 
Designer radiator thermostats - for designer homes
Design_VBVJA302_Lores.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: VBVJA302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
X-tra Collection™ - product sheet
Design_VBVJC302_Lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VBVJC302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV502_RAX_Set_teamcent.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDUVV502, Jezik: engleski, Datum objave: 12/10 2011
 


Upute
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIUYW102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUUF15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 03/08 2004
 


Uputstva za montažu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Literatura broj: VIMUVN102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/04 2003