Radijatorski termostati

Ekskluzivna serija radijatorskih ventila



Ventili su izvedeni s mogućnošću predregulacije i nastavak su provjerene i pouzdane danfossove kvalitete.
Glavna namjena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lojtrica" te ukrasni radijatori s razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija.


Ekskluzivna serija radijatorskih ventila

Tehnički podaci



RA-URX

013G4030 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Krom
013G4031 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Krom
013G4040 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Bijeli/RAL 9010
013G4041 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Bijeli/RAL 9010
013G4050 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Bijeli/RAL 9016
013G4051 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Bijeli/RAL 9016
013G4060 RA-URXugradnja desnoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na desnoj strani)Inoks
013G4061 RA-URXugradnja lijevoDizajn termostatski radijatorski ventil, ugradnja u povrat (na lijevoj strani)Inoks


Dokumentacija





Certifikati
 
RA-URX valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-URX.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCVJA102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/09 2006
 


Članak/Predavanje
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VEUUM102, Jezik: engleski, Datum objave: 22/02 2005
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VBVJA102, Jezik: engleski, Datum objave: 20/08 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VBVFE102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VBUVF102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/12 2002
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Literatura broj: VBVJC102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/10 2007
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDUVH102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/06 2002
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDUVV302, Jezik: engleski, Datum objave: 14/01 2008
 


Upute
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VIUYW102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIUUF15H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 03/08 2004
 


Uputstva za montažu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Literatura broj: VIMUVN102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/04 2003