H-blok Ventil, RLV-KD



Upotrebom H-blok ventila tipa RLV-KD svaki radijatorski ventil s udaljenošću između spojeva od 50 mm, može biti zasebno blokiran, npr. zbog servisiranja bez utjecaja na druge djelove sustava.
RLV-KD se koristi u dvocijevnim sustavima.
Slavina za pražnjenje je dostupna kao dodatni pribor za pražnjenej i punjenje radijatora vodom.


H-blok Ventil, RLV-KD

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipIzvedbaSpoj
na sustav
Spoj
na radijator

RLV-KD

003L0240 RLV-KDravniR 1/2G 3/4
003L0241 RLV-KDravniG 3/4G 3/4
003L0242 RLV-KDkutniR 1/2G 3/4
003L0243 RLV-KDkutniG 3/4G 3/4


Dokumentacija





Certifikati
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDQDA302, Jezik: engleski, Datum objave: 18/04 2011
 


Upute
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI35A45H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VIGTA102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/12 2014