Radijatorski termostati

H-blok Ventil, RLV-KD



Upotrebom H-blok ventila tipa RLV-KD svaki radijatorski ventil s udaljenošću između spojeva od 50 mm, može biti zasebno blokiran, npr. zbog servisiranja bez utjecaja na druge djelove sustava.
RLV-KD se koristi u dvocijevnim sustavima.
Slavina za pražnjenje je dostupna kao dodatni pribor za pražnjenej i punjenje radijatora vodom.


H-blok Ventil, RLV-KD

Tehnički podaci



RLV-KD

003L0240 RLV-KDravniR 1/2G 3/4
003L0241 RLV-KDravniG 3/4G 3/4
003L0242 RLV-KDkutniR 1/2G 3/4
003L0243 RLV-KDkutniG 3/4G 3/4


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 

vd35c102 data RLV-KD eng.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VDQAS14C, Jezik: (7L) GB,NL, Datum objave: 06/08 2002
 
H-piece valves type RLV-KD
Vdqda202_RLV-KD.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDQDA202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/04 2005
 


Upute
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VI35A45H, Jezik: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 01/02 2005