Radijatorski termostati

Elektrotermički pogoni, TWA



Elektrotermički pogon TWA koristi se s elektroničkim on/off regulatorima za pokretanje nekoliko tipova ventila i razdjeljnika za podno grijanje. Pogon je opremljen indikatorom položaja na kojem vidimo da li je ventil otvoren ili zatvoren. TWA pogon možemo staviti na RA, RAVL, RAV, ABQM i VZL Danfoss ventile. Također, dostupne su i verzije za ventile s M30x1,5 spojem. Pogon je ili za 24V (SELV) ili za 230 V u normalno zatvorenom i normalno otvorenom položaju (položaj ventila bez napona na pogonu). Također, 24V pogon za RA ventile dolazi u NC/S verziji s prekidačem.

Elektrotermički pogoni, TWA

Tehnički podaci



TWA-A

088H3110 TWA-ADanfoss RA spoj24NC120
088H3111 TWA-ADanfoss RA spoj24NO120
088H3112 TWA-ADanfoss RA spoj230NC120
088H3113 TWA-ADanfoss RA spoj230NO120
088H3114 TWA-ADanfoss RA spoj24NC/S (s krajnjim prekidačem)120

TWA-K

088H3140 TWA-KZa Heimeier, MNG i Oventrop ventile s M30x1.5 spojem24NC120
088H3141 TWA-KZa Heimeier, MNG i Oventrop ventile s M30x1.5 spojem24NO120
088H3142 TWA-KZa Heimeier, MNG i Oventrop ventile s M30x1.5 spojem230NC120
088H3143 TWA-KZa Heimeier, MNG i Oventrop ventile s M30x1.5 spojem230NO120

TWA-L

088H3130 TWA-LDanfoss RAVL spoj24NC120
088H3131 TWA-LDanfoss RAVL spoj24NO120
088H3132 TWA-LDanfoss RAVL spoj230NC120
088H3133 TWA-LDanfoss RAVL spoj230NO120

TWA-V

088H3120 TWA-VDanfoss RAV i VMT spoj24NC120
088H3121 TWA-VDanfoss RAV i VMT spoj24NO120
088H3122 TWA-VDanfoss RAV i VMT spoj230NC120
088H3123 TWA-VDanfoss RAV i VMT spoj230NO120


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Thermal wax actuator TWA
VD.SA.P4.02.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDSAP402, Jezik: engleski, Datum objave: 18/07 2008
 


Upute
 
Instructions TWA NO/NC
VI.SB.H3.02.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VISBH302, Jezik: engleski, Datum objave: 15/12 2005
 
TWA-A NC/S instructions
VISAQ202_088R02471.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VISAQ102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/03 2003