Programabilni, bežični



Danfoss program radijski upravljanih termostata je idealan u situacijama gdje je nepraktično postavljati ožičenje između termostata i ostalih komponenti u sustavu.

Programabilni, bežični

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpis

RX- Prijemnik

087N7476 RX1Prijemnik za 1 zonu, za bežični sobni termostat tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF
087N7477 RX2Prijemnik za 2 zone, za bežični sobni termostat tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF
087N7478 RX3Prijemnik za 3 zone, za bežični sobni termostat tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF
087N7484 RX3BPrijemnik za 2 zone, za bežični sobni termostat tip: TP5E-RF/TP5000RF/TP7000RF

TP 5000-RF

087N6998 TP5000-RFBežični programabilni sobni termostat s odašiljačem radijske frekvencije.
Raspon odašiljanja 25-30m.

TP 7000-RF

087N7410 TP7000-RFModel s ugrađenim osjetnikom. Bežični, mogućnosti programiranja na 7-dnevni ili 5/2 dnevni način rada. Do 6 vremenskih i temperaturnih događaja dnevno. Raspon odašiljanja max 30m.


Dokumentacija





Certifikati
 
RX Receivers EU Declaration of Conformity
DL1432-3_RX-1_2_3_EU-DoC_RED_VCRMF402.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCRMF402, Jezik: engleski, Datum objave: 26/10 2016
 
TP7000RF EU Declaration of Conformity
DL1427-3_TP7000-RF_EU-DoC_RED_VCRMB202.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCRMB202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/10 2016
 


Prospekt
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VBBYD202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
ErP Classifications
VDHSF202.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDHSF202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/02 2017
 


Upute
 
RX Receivers Instructions
30622v05.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VIRMC21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 23/07 2007
 
TP7000 - Installation Instruction
37037v02s1-24.pdf (3,7 Mb), Literatura broj: VIBYR21H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 07/04 2010
 


Uputstva za montažu
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Literatura broj: VUBYG31H, Jezik: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum objave: 16/02 2011