Sobni termostati

Regulatori solarnog grijanja



Regulatori za upravljanje potrošnom vodom u sustavima solarnog grijanja.

Regulatori solarnog grijanja

Tehnički podaci



Elektronički regulatori

088H2000 230H:90 x W:135 x D:26-9 to 1500 to 99
088H2001 230H:90 x W:135 x D:26-9 to 1500 to 99


Dokumentacija





Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v01.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VD78S202, Jezik: engleski, Datum objave: 21/04 2009
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VD78T102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/04 2000
 


Upute
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VIUXO202, Jezik: engleski, Datum objave: 06/02 2009
 


Uputstva za montažu
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VUVCA102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/02 2009
 


Pribor



088H2050 Osjetnik za SH-E01