Ožičena regulacija grijanja prostora



Danfoss FH ožičen sustav podnog grijanja je regulacijski susatv sa sobnim termostatima povezanim sa središnjom jedinicom električnim žicama. Sustav uključuje tri tipa sobnih termostata - standardni, oplemenjen (npr. s podnim osjetnikom) i dodatno oklopljen. Integrirani vremenski prekidač (opcija) za priključnu kutiju omogućuje podjelu sustava na dvije zone s individualnom regulacijom temperature.

Ožičena regulacija grijanja prostora

Tehnički podaci



Narudžbeni brojProizvodTipOpis

FH Connection Boxes

088H0016 Connection boxFH-WC 230V8 Outputs
088H0017 Connection boxFH-WC 24V10 Outputs

FH Room Thermostats

088H0022 Room thermostatFH-WT8 Outputs.
088H0023 Room thermostatFH-WP8 Outputs.
088H0024 Room thermostatFH-WS8 Outputs.
088H0034 Room thermostatFH-WS8 Outputs.
088H0127 Room thermostatFH-WT 230V8 Outputs.


Dokumentacija





Cjenik
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VPSPB402, Jezik: engleski, Datum objave: 12/11 2014
 


Deklaracije
 
EC Declaration for Wired Floor Heating Control System
EC Declaration Wired floor heating control system_VJSUC102.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VJSUC102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/06 2016
 
Manufacturer's Declaration for Wired Floor Heating Control System
Manufacturers Declaration Wired floor heating control system_VJSUD102.pdf (2,9 Mb), Literatura broj: VJSUD102, Jezik: engleski, Datum objave: 02/06 2016
 


Katalog
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Literatura broj: VKDYD302, Jezik: engleski, Datum objave: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Literatura broj: VKDYC202, Jezik: engleski, Datum objave: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Literatura broj: VKDYC302, Jezik: engleski, Datum objave: 19/05 2017
 


Prospekt
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in
VBSUK302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_Design_Sep2017_lowres.pdf (4,7 Mb), Literatura broj: VBSUK302, Jezik: engleski, Datum objave: 08/02 2018
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_Aug2017_lowres.pdf (4,3 Mb), Literatura broj: VBSUG302, Jezik: engleski, Datum objave: 08/02 2018
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Literatura broj: VBDYC302, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2017
 


Supplementary tools/tables
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VTCUA102, Jezik: engleski, Datum objave: 25/09 2015
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
CF2+ Data sheet
CF2plus-data-sheet.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDSPN102, Jezik: engleski, Datum objave: 31/08 2011
 
CF-WR Wireless Relay
CF-WR_X012229_VDSPJ102.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VDSPJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2011
 
FH-WC Connection Box - 230 VAC output
FH-WC-230V_VDSPD402.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDSPD402, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2015
 
FH-WC Connection Box - 24 VAC output
FH-WC-24V_VDUHT502.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VDUHT502, Jezik: engleski, Datum objave: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Room Thermostats, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA202.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VDSUA202, Jezik: engleski, Datum objave: 29/09 2015
 
Prikljucna kutija za podno grijanje
VD.UC.F1.37.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDUCF137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 19/09 2006
 


Upute
 
FH-WC Connection Box, 230 V
FH-WC-230V_VISPM64F.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VISPM64F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum objave: 25/08 2016
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VIUBU16T, Jezik: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Datum objave: 01/08 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIUUK18O, Jezik: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum objave: 07/12 2005