AMV(E) 23 SU



AMV(E) 23 SU (opruga gore) je pogon sa sigurnosnom funkcijom. Ona se uključuje automatski u slučaju nestanka struje ili ako je dotok struje prekinut sigurnosnim termostatom.
Pogon automatski prilagođava svoj hod u krajnji položaj ventila što olakšava puštanje u pogon.


AMV(E) 23 SU

Tehnički podaci



Narudžbeni brojNapajanje
(V ac)
Potrošnja električne energije
(VA)
Tip regulacijeMax. sila na vretenu
(N)
Brzina zatvaranja
(s/mm)
Povratna opruga

AME 23 SU

082G3042 249Modulirajuća / 3-točkovna45015Ne

AMV 23 SU

082G3040 23073-točkovna45015Ne
082G3041 2473-točkovna45015Ne


Dokumentacija





Certifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Deklaracije
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJIRH302, Jezik: engleski, Datum objave: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJLEF602, Jezik: engleski, Datum objave: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Prospekt
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2016
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU402_AME13-23SU.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDABU402, Jezik: engleski, Datum objave: 31/03 2014
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU403_AME13-23SU.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDABU403, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N803_AMV10_33_VP.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: ED95N803, Jezik: njemački, Datum objave: 15/12 2016
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N837_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: ED95N837, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/09 2016
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N902_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Literatura broj: ED95N902, Jezik: engleski, Datum objave: 26/12 2016
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO402_AMV13-23SU.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDABO402, Jezik: engleski, Datum objave: 31/03 2014
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO403_AMV13-23SU.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDABO403, Jezik: njemački, Datum objave: 29/06 2017
 


Upute
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: EI96G43N, Jezik: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Datum objave: 30/01 2017
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: EI96C400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/01 2017