Setovi EFSE-150 + 130



Rješenje u jednom paketu sa svim što je potrebno za uspješnu ugradnju podnog grijanja. Set postoji u kombinaciji:

Jednostruki vodič, EFSI

Set se sastoji od Danfoss EFIT termostata zajedno s Danfoss EFSM 150 W/m2grijače mreže s jednostrukim vodičem u različitim veličinama. Isporučuje se osjetnik poda, zaštitna čahura i čavli za montažu.


Setovi EFSE-150 + 130

Tehnički podaci



Narudžbeni brojGrijača mrežam2
(m2)
Snaga
(W)
Termostat

ECheat 150 + EFET 130

088L0651 Grijača mreža EFSM 1501150EFET 130
088L0652 Grijača mreža EFSM 1501.5225EFET 130
088L0653 Grijača mreža EFSM 1502300EFET 130
088L0654 Grijača mreža EFSM 1502.5375EFET 130
088L0655 Grijača mreža EFSM 1503450EFET 130
088L0656 Grijača mreža EFSM 1503.5525EFET 130
088L0657 Grijača mreža EFSM 1504600EFET 130
088L0658 Grijača mreža EFSM 1505750EFET 130
088L0659 Grijača mreža EFSM 1506900EFET 130


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Literatura broj: VVSEY102, Jezik: engleski, Datum objave: 03/07 2008
 


Katalog
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Oct17.pdf (4,3 Mb), Literatura broj: VKEXD102, Jezik: engleski, Datum objave: 17/04 2017
 


Prospekt
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VBAMG202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VBAMH202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/09 2014
 


Upute
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss - Nordic.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/05 2016
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/05 2016
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202_print.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VIEGH202, Jezik: engleski, Datum objave: 20/05 2016