VGS



VGS je prolazni tlačno rasterečeni ventil sa navojnim priključkom za paru kojeg je moguće kombinirati sa:
- AVT Termostatskim pogonom
- STM Sigurnosni Termostat
- STL Sigurnosni Ograničivać Temperature
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 elektromotorni pogon
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 elektromotorni pogon sa povratnom oprugom

Zajedno sa AVT termostatskim pogonom i AMV(E) elektromotornim pogonom, ventil može biti korišten za regulaciju temperature na pari ili vreloj vodi do 200° C.


VGS

Tehnički podaci



Narudžbeni brojDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp. radnog medija
(°C)
Broj ulaza/izlaza
(-puti)
PriključakHod
(mm)

VGS

065B0786 151252002Vanjski navoj3
065B0787 151.6252002Vanjski navoj3
065B0788 153.2252002Vanjski navoj5
065B0789 204.5252002Vanjski navoj5
065B0790 256.3252002Vanjski navoj5


Dokumentacija





Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VZKQO302, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Certifikati
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VCGZB102, Jezik: engleski, Datum objave: 28/05 2012
 


Članak/Predavanje
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Literatura broj: VFHBE302, Jezik: engleski, Datum objave: 21/04 2017
 


Deklaracije
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLSC202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/01 2013
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VJIRD102, Jezik: engleski, Datum objave: 10/11 2015
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VBA7T102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Elektromotorna inteligencija rješava sve praktične izazove
VBLHG137_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Literatura broj: VBLHG137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/08 2015
 
Lassen Sie motorisierte Intelligenz Ihre anwendungsspezifischen Herausforderungen bewältigen
VBLHG103_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,8 Mb), Literatura broj: VBLHG103, Jezik: njemački, Datum objave: 08/06 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLHG102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKC502, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC503_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKC503, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKF502, Jezik: engleski, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF503_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKF503, Jezik: njemački, Datum objave: 23/02 2018
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDHDW302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2017
 
VGS, PN25
VDHDW303_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW303, Jezik: njemački, Datum objave: 08/09 2017
 
VGS, PN25
VDHDW337_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/09 2017
 


Upute
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VICLM400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/04 2008
 
Service kits - AV valve insert
VICLJ400_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VICLJ400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/05 2018
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VIJLP200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 30/11 2015