AVT



Proporcionalni pogon bez pomoćne energije (termostat) za regulaciju temperature.

U kombinaciji sa VG(F) ventilom regulator je primarno razvijen za rad sa potrošnom toplom vodom (PTV) kao što su spremnici tople vode, akumulacijski spremnici i protočna priprema PTV-a. Mogu biti upotrebljeni u mješajućim krugovima i sustavima za grijanje prostorija. Regulator zatvara sa povišenjem temperature.

U kombinaciji sa VGS ventilom regulator je primarno razvijen za rad sa parom ili aplikacijama sa toplom vodom za temperature do 200°C. Regulator zatvara sa povišenjem temperature.

U kombinaciji sa VGU(F) ventilom regulator je primarno razvijen za rad u rashladnim sustavima. Regulator otvara sa povišenjem temperature.

Regulatori temperature AVT/VG(F) i AVT/ VGS tipno su ispitani prema EN 14597. Mogu biti upotrebljeni u kombinacijama sa kontrolnim termostatima STM i zaštitnim termostatima STL.


AVT

Tehnički podaci



Narudžbeni brojPN
(bar)
Min. podešena temperatura
(°C)
Max. podešena temperatura
(°C)
Duljina kapilare
(m)
Max. temperatura osjetnika
(°C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (brzi)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Literatura broj: VVKQA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 18/02 2008
 


Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDDCM502, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM503_AVPQT_PN25.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDDCM503, Jezik: njemački, Datum objave: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA403_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKA403, Jezik: njemački, Datum objave: 30/09 2015
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKA502, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKC502, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC503_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKC503, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
AVT / VGU
VDJKB602_AVT_VGU-F.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDJKB602, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGU
VDJKB603_AVT_VGU-F.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKB603, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE502_STM-VG_F_AVT.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKE502, Jezik: engleski, Datum objave: 25/05 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE503_STM-VG_F_AVT.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDJKE503, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
STM / VGS / AVT
VDJKF402_STM-VGS_AVT.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJKF402, Jezik: engleski, Datum objave: 02/08 2017
 
STM / VGS / AVT
VDJKF403_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKF403, Jezik: njemački, Datum objave: 02/08 2017
 
VG, VGF (PN 25)
VDHDU403_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU403, Jezik: njemački, Datum objave: 29/09 2015
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU402, Jezik: engleski, Datum objave: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDHDW302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2017
 
VGS, PN25
VDHDW303_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW303, Jezik: njemački, Datum objave: 08/09 2017
 
VGS, PN25
VDHDW337_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/09 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV402_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VDHDV402, Jezik: engleski, Datum objave: 04/09 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV403_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDV403, Jezik: njemački, Datum objave: 05/09 2017
 


Upute
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Literatura broj: VIGCW38N, Jezik: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Datum objave: 30/08 2017