Regulatori diferencijalnog tlaka i protoka

AVD



Umanjivač tlaka ("reducir - ventil") bez pomoćne energije, osnovno namjenjen za upotrebu u toplinarstvu. Ventil je normalno otvoren, zatvara pri povišenju tlaka.

Regulator se sastoji od regulacijskog ventila, pogona sa jednom dijafragmom i oprugom za podešenje tlaka.


AVD

Tehnički podaci



Narudžbeni brojDNKvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura radnog medija
(°C)
PriključakMjesto ugradnjeFiksno podešenjeMin. podešeni dP
(bar)
Max. podešeni dP
(bar)
Nazivni protok
(m3/h)

AVD

003H6644 15425150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6645 206,325150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6646 25825150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6650 15425150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6651 206,325150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6652 25825150Vanjski navojObojePodesiv   
003H6659 3212,525150PrirubnicaObojePodesiv   
003H6660 402025150PrirubnicaObojePodesiv   
003H6661 502525150PrirubnicaObojePodesiv   
003H6662 3212,525150PrirubnicaObojePodesiv   
003H6663 402025150PrirubnicaObojePodesiv   
003H6664 502525150PrirubnicaObojePodesiv   


Dokumentacija





Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VZLIA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Članak/Predavanje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Literatura broj: VFCCV302, Jezik: engleski, Datum objave: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VFCCP302, Jezik: engleski, Datum objave: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Literatura broj: VFLRC302, Jezik: engleski, Datum objave: 04/04 2018
 


Deklaracije
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VJLRI102, Jezik: engleski, Datum objave: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VJLIC902, Jezik: engleski, Datum objave: 29/06 2018
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA402, Jezik: engleski, Datum objave: 04/12 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VBJNF102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/07 2016
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB103_Selbsttätige_Regler_hydraulischer_Abgleich.pdf.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB103, Jezik: njemački, Datum objave: 17/12 2015
 
Selbsttätige Regler für den hydraulischen Abgleich (SAC)
VBLIB203_SAC_Broschuere_2018.pdf (3,3 Mb), Literatura broj: VBLIB203, Jezik: njemački, Datum objave: 04/09 2018
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB102, Jezik: engleski, Datum objave: 30/03 2015
 
Uravnotežite hidraulički neuravnotežen sustav regulacijom bez pomoćne energije
VBLIB137_SAC_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VBLIB137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 31/08 2015
 
Verbesserte Temperaturregelung und hydraulischer Abgleich zu Ihren Gunsten
VBLIA403_AVQM_Leaflet_lores.pdf (0,6 Mb), Literatura broj: VBLIA403, Jezik: njemački, Datum objave: 04/06 2015
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI403_AVD-AVDS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDDCI403, Jezik: njemački, Datum objave: 11/08 2013
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI437_AVD-AVDS-print.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDDCI437, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 24/10 2013
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI502_AVD-AVDS.pdf (1,2 Mb), Literatura broj: VDDCI502, Jezik: engleski, Datum objave: 14/12 2016
 


Upute
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Literatura broj: VICXA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Literatura broj: VICLM400, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VICLA100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VICLE100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VICLK200, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Literatura broj: VIDBX18L, Jezik: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Datum objave: 10/02 2006