STM



Proporcionalne regulatore temperature bez pomoćne energije koristimo za regulaciju i nadzor sanitarne vode, vode i mješavine vode i glikola za sustave grijanja i daljinskog grijanja.

Regulator zatvara kod porasta temperature.

Regulatori su:
- ispitani prema EN 14597

i zaštićeni od previsokih temperatura:
- za sustave daljinskog grijanja prema DIN 4747
- za sustave grijanja prema DIN 4751 (EN 12828) i DIN 4752 (EN 12953-6)
- sustave za grijanje sanitarne i industrijske vode prema DIN 4753


STM

Tehnički podaci





Dokumentacija





Certifikati
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VCLJD302, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2017
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDDCM502, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM503_AVPQT_PN25.pdf (1,8 Mb), Literatura broj: VDDCM503, Jezik: njemački, Datum objave: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA403_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKA403, Jezik: njemački, Datum objave: 30/09 2015
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKA502, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Literatura broj: VDJKC502, Jezik: engleski, Datum objave: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC503_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Literatura broj: VDJKC503, Jezik: njemački, Datum objave: 15/09 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKE602, Jezik: engleski, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE603_STM-VG_F_AVT.pdf (1,9 Mb), Literatura broj: VDJKE603, Jezik: njemački, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJKF502, Jezik: engleski, Datum objave: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF503_STM-VGS_AVT.pdf (1,7 Mb), Literatura broj: VDJKF503, Jezik: njemački, Datum objave: 23/02 2018
 
VG, VGF (PN 25)
VDHDU403_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU403, Jezik: njemački, Datum objave: 29/09 2015
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Literatura broj: VDHDU402, Jezik: engleski, Datum objave: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VDHDW302, Jezik: engleski, Datum objave: 25/01 2017
 
VGS, PN25
VDHDW303_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW303, Jezik: njemački, Datum objave: 08/09 2017
 
VGS, PN25
VDHDW337_VGS.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VDHDW337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 08/09 2017
 


Upute
 
STM
VIGCX28K_STM.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VIGCX28K, Jezik: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Datum objave: 30/08 2017