Izmjenjivači

XB 70 H/M



Izmjenjivači topline od nehrđajućeg čelika, lemljeni bakrom, su projektirani za sisteme daljinskog grijanja (DH) i nude kompaktni dizajn, te izuzetnu sposobnost provođenja topline. Pogodni su za primjenu u grijanju, za potrošnu toplu vodu, ali također i za primjenu u HVAC sistemima (grijanje, ventilacija i klimatizacija), hlađenju i industriji.

Napominjemo da je postolje na XB60 i XB70 montirano u tvornici.


XB 70 H/M

Tehnički podaci



Narudžbeni brojMax. radni tlak
(bar)
TypeTip priključka Veličina priključkaBroj prolazaBroj ploča

XB 70

004B2425 25 / 16XB 70L-1 50 PrirubnicaDN65 / DN100150
004B2430 25 / 16XB 70L-1 60 PrirubnicaDN65 / DN100160
004B2435 25 / 16XB 70L-1 70 PrirubnicaDN65 / DN100170
004B2440 25 / 16XB 70L-1 80 PrirubnicaDN65 / DN100180
004B2445 25 / 16XB 70L-1 90 PrirubnicaDN65 / DN100190
004B2450 25 / 16XB 70L-1 100 PrirubnicaDN65 / DN1001100
004B2455 25 / 16XB 70L-1 110 PrirubnicaDN65 / DN1001110
004B2460 25 / 16XB 70L-1 120 PrirubnicaDN65 / DN1001120
004B2470 25 / 16XB 70L-1 140 PrirubnicaDN65 / DN1001140
004B2480 25 / 16XB 70L-1 160 PrirubnicaDN65 / DN1001160
004B2490 25 / 16XB 70L-1 180 PrirubnicaDN65 / DN1001180
004B2499 25 / 16XB 70L-1 200 PrirubnicaDN65 / DN1001200

XB 70H

004B2012 25 / 16XB 70H-1-50 PrirubnicaDN65 / DN100150
004B2013 25 / 16XB 70H-1-60 PrirubnicaDN65 / DN100160
004B2014 25 / 16XB 70H-1-70 PrirubnicaDN65 / DN100170
004B2015 25 / 16XB 70H-1-80 PrirubnicaDN65 / DN100180
004B2016 25 / 16XB 70H-1-90 PrirubnicaDN65 / DN100190
004B2017 25 / 16XB 70H-1-100 PrirubnicaDN65 / DN1001100
004B2018 25 / 16XB 70H-1-110 PrirubnicaDN65 / DN1001110
004B2019 25 / 16XB 70H-1-120 PrirubnicaDN65 / DN1001120
004B2020 25 / 16XB 70H-1-140 PrirubnicaDN65 / DN1001140
004B2021 25 / 16XB 70H-1-160 PrirubnicaDN65 / DN1001160
004B2022 25 / 16XB 70H-1-180 PrirubnicaDN65 / DN1001180
004B2023 25 / 16XB 70H-1-200 PrirubnicaDN65 / DN1001200

XB 70M

004B2000 25 / 16XB 70M-1-50 PrirubnicaDN65 / DN100150
004B2001 25 / 16XB 70M-1-60 PrirubnicaDN65 / DN100160
004B2002 25 / 16XB 70M-1-70 PrirubnicaDN65 / DN100170
004B2003 25 / 16XB 70M-1-80 PrirubnicaDN65 / DN100180
004B2004 25 / 16XB 70M-1-90 PrirubnicaDN65 / DN100190
004B2005 25 / 16XB 70M-1-100 PrirubnicaDN65 / DN1001100
004B2006 25 / 16XB 70M-1-110 PrirubnicaDN65 / DN1001110
004B2007 25 / 16XB 70M-1-120 PrirubnicaDN65 / DN1001120
004B2008 25 / 16XB 70M-1-140 PrirubnicaDN65 / DN1001140
004B2009 25 / 16XB 70M-1-160 PrirubnicaDN65 / DN1001160
004B2010 25 / 16XB 70M-1-180 PrirubnicaDN65 / DN1001180
004B2011 25 / 16XB 70M-1-200 PrirubnicaDN65 / DN1001200


Dokumentacija





Deklaracije
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQM102, Jezik: engleski, Datum objave: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQD402, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VJJQB502, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKVD302, Jezik: engleski, Datum objave: 18/12 2012
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VJKVD303, Jezik: njemački, Datum objave: 24/05 2013
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Literatura broj: VJJQC402, Jezik: engleski, Datum objave: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Literatura broj: VJKVC302, Jezik: engleski, Datum objave: 13/09 2016
 


Priručnik
 
Fernwärmehandbuch: Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatura broj: VGHZA203, Jezik: njemački, Datum objave: 10/11 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Literatura broj: VGHZA202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Prospekt
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatura broj: VBJQF103, Jezik: njemački, Datum objave: 27/02 2018
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Literatura broj: VBJQF202, Jezik: engleski, Datum objave: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatura broj: VBJQG102, Jezik: engleski, Datum objave: 26/05 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatura broj: VBJQG103, Jezik: njemački, Datum objave: 28/02 2019
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Literatura broj: VBHZB202, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Literatura broj: VBJQC302, Jezik: engleski, Datum objave: 24/05 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatura broj: VBHZB203, Jezik: njemački, Datum objave: 16/09 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VBJQD202, Jezik: engleski, Datum objave: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VBJQB102, Jezik: engleski, Datum objave: 21/10 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatura broj: VBJQD203, Jezik: njemački, Datum objave: 28/02 2018
 


Software downloads
 
Odabir izmjenjivača topline 4.2.29
HexCalc_Installer_4.2.29.zip (45,2 Mb), Literatura broj: VSKVA337, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 17/03 2011
 


Tehničke podloge (tehnički prospekt)
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatura broj: VDJQC203, Jezik: njemački, Datum objave: 01/09 2016
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Literatura broj: VDJQR102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/07 2019
 
Lemljeni izmjenjivač topline XB
VDJQC237_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC237, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VDGSI403, Jezik: njemački, Datum objave: 12/12 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Literatura broj: VDJQC202, Jezik: engleski, Datum objave: 01/09 2016
 


Upute
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatura broj: VIGSD100, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA53S_Brazed-Plate-Heat-Exchanger.pdf (4,4 Mb), Literatura broj: VIKAA53S, Jezik: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum objave: 28/08 2019
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatura broj: VIKAH300, Jezik: Nema teksta, Datum objave: 21/08 2008