Servisne termostatske glave



Paleta termostatskih glava sa ugrađenim i daljinskim osjetnikom koje odgovaraju starijim tipovima Danfoss RAV I RAVL ventila, omogućuju laku zamjenu starih radijatorskih termostata.

Servisne termostatske glave

Tehnički podaci



Narudžbeni brojTipOpisDizajnSpoj

RA/V
Termostatske glave

013G2960 RA 2000Servisni model za starije Danfoss RAV 34 mm ventile.Ugrađeni osjetnikRAV
013G2962 RA 2000Servisni model za starije Danfoss RAV 34 mm ventile.Odvojeni osjetnikRAV

RA/VL
Termostatske glave

013G2950 RA 2000Servisni model za starije Danfoss RAVL 26 mm ventile.Ugrađeni osjetnikRAVL
013G2952 RA 2000Servisni model za starije Danfoss RAVL 26 mm ventile.Daljinski osjetnikRAVL


Dokumentacija





Audio-vizualni materijali
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Literatura broj: VVTTD102, Jezik: engleski, Datum objave: 06/03 2007
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Literatura broj: VVTTZ102, Jezik: engleski, Datum objave: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Literatura broj: VVTYD102, Jezik: engleski, Datum objave: 04/10 2006
 


Certifikati
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VCIDL102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/06 2013
 


Članak/Predavanje
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLT102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLU102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
17_11_08_Tech_info_EN215.xls (4,0 Mb), Literatura broj: VFLXA502, Jezik: engleski, Datum objave: 08/11 2017
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VETLV102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VETLW102, Jezik: engleski, Datum objave: 13/06 2005
 


Katalog
 
Danfoss Grijanje Katalog 2017
Danfoss - Katalog Grijanje 2017.pdf (17,9 Mb), Literatura broj: VKLTA137, Jezik: Hrvatski, Datum objave: 29/03 2016
 


Kratka uputstva
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Literatura broj: VQTTJ102, Jezik: engleski, Datum objave: 27/09 2005
 


Prospekt
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Literatura broj: VBGWG302, Jezik: engleski, Datum objave: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Literatura broj: VBFZH202, Jezik: engleski, Datum objave: 15/09 2014
 


Uputstva za montažu
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Literatura broj: VUJPA102, Jezik: engleski, Datum objave: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Literatura broj: VUJPB102, Jezik: engleski, Datum objave: 16/09 2014
 


Pribor



Za osjetnike Pribor za zaključavanje i zaštitu od krađe, poklopac za skalu, alati, adapteri i dr.